Опубликуйте свои продукты
T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System

MIFAB® T2600-F Series 26” wide, frame and grate system available in 12” long increments with a heavy duty angle iron frame assembly (1¾” x 2¾” x .187”) for all grates to secure to and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each 12” long section has two 1” x 3” long anchor tabs / leveling devices for securing into the surrounding concrete. Complete with MIFAB’s standard ductile iron grate. Load Class C.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT2600-F
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииTrench Drains » All
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника