Опубликуйте свои продукты
T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail

MIFAB®'s T3000-PB-13 series channels shall be 39.4” (1000 mm) long with a 12” (300 mm) internal width and radius bottom. Interconnecting channel sections are made of high strength Glass Fiber Reinforced Polyester (GRP) and available in non-sloping (neutral) channels. Each channel comes with galvanized edge rail. Directional Change Channels available at neutral locations.

Installation devices, plastic end cap/outlet cap, catch basins and bottom outlets are available accessories. Grates (separate Specification Sheets) are available in in Load Class A-E in a variety of materials. Grates utilize the patented “Clipfix” locking mechanism.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаt3000-pb-13
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииTrench Drains » All
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains

Доступно в регионах:

Северная Америка