Опубликуйте свои продукты
WID Exterior Access Door/Walk-In Door
MIFAB

WID Exterior Access Door/Walk-In Door

MIFAB® WID exterior access doors are designed to provide convenient access to any exterior application, or anywhere that requires protection against air leakage and/ or water penetration. WID doors are also designed to serve the custom air handling equipment manufacturers, as well as mechanical contractors who field assemble built-up air handling systems. All WID doors are manufactured with extruded aluminum flanged frames and door panel frames. Door panels are satin coat steel with optional stainless steel and aluminum sheet inserts. Door panels are insulated and gasketed. WID doors can be manufactured in custom sizes from 12” x 12” to 96” x 96”. Available in 1″, 1 1/2″, 2″ Insulation Thickness.

Cпецификация
  • WID Exterior Access Door/Walk-In Door

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwid-exterior-access-door-walk-in-door
  • Тип продукцииAccess Doors
  • Группа продукцииUniversal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Наименование OmniClassAccess Doors