Опубликуйте свои продукты
Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels
Milgard Windows & Doors
Архив

Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels

Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3, or 4 Panel options

Contemporary style. Strong and beautiful.

Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable standard aluminum sliding patio door.
Cпецификация
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmilgard-707
  • Тип продукцииSliding Doors
  • Группа продукцииStandard Aluminum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Наименование OmniClassAluminum Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.9 из 5 звезд 4.9 (10)
4.2 из 5 звезд 4.2 (25)