Опубликуйте свои продукты
Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
Milgard Windows & Doors
Архив

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
Cпецификация
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmilgard-715
  • Тип продукцииMetal-Framed Skylights
  • Группа продукцииThermally Improved Aluminum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Skylights
  • Классификация IFCДверь
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors