Опубликуйте свои продукты
Double Pitch Hip End Skylight Model SI5006
Manifest Collective

Double Pitch Hip End Skylight Model SI5006

Double Pitch skylights consist of two sloped sides that meet at a ridge, and two gable ends. Decorative elements like ridge cresting and finials can be added to the skylight to create a more traditional appearance.

Hip End Skylights are similar to Double Pitch configurations. Instead of gable ends, Hip End Skylights slope downward at the end like an elongated pyramid skylight.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-double-pitch-hip-end-sl5006
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииFixed Skylights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Skylights
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Описание Uniclass 2015Skylights
  • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Наименование OmniClassSkylights

Доступно в регионах:

Северная Америка