Опубликуйте свои продукты
Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems
Milgard Windows & Doors

Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Typically moving glass wall systems are only a custom option in high-end homes. But Milgard has reframed the conversation. Now you can deliver expanded living spaces through 12 standard sizes in 3- and 4-panel configurations. Plus, Milgard Moving Glass Wall Systems beautifully integrate with other Milgard windows and patios to provide a complete, unified look.
Cпецификация
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmilgard-803
  • Тип продукцииSliding Doors
  • Группа продукцииMoving Glass Wall Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Наименование OmniClassAluminum Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.9 из 5 звезд 4.9 (12)
4.3 из 5 звезд 4.3 (31)