Опубликуйте свои продукты
KXR6 PFD
Mitsubishi Heavy Industries
Архив

KXR6 PFD

PFD refrigerant flow branch control. -Easy installation, New PFD design means the connection of the indoor unit liquid pipe is made directly to the liquid line - bypassing the PFD. This means (x2) less pipe connections per indoor unit, reducing installation time and cost. -Optional PFD box extension cable that has a connector at ends makes it possible to separate the indoor unit and PFD box further, enable the PFD box to be located away from the indoor unit help reducing the influence of sound caused by PFD box and refrigerant flow.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPFD-E
  • Тип продукцииVRF PFD
  • Группа продукцииAccessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-18
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительЯпония
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCЭлектронагреватель
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning units
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICooling Generating Systems