Опубликуйте свои продукты
NXAIR M 24kV MV switchgear air-insulated - complete set
Siemens
Архив

NXAIR M 24kV MV switchgear air-insulated - complete set

3.8 из 5 звезд3.8(6 отзывы)

NXAIR M medium-voltage switchgear 24 kV up to 25 kA is the clever solution for the challenges of today and tomorrow.
Because of its voltage level, the switchgear NXAIR M is especially suitable for power supply companies, infrastructure and industrial applications.
As a modern medium-voltage switchgear, it is characterized by high reliability and profitability as well as environmental friendliness and sustainability.
With its compact design, low maintenance requirements, uncomplicated and reliable technology as well as sustainable production increase, NXAIR M is an investment that pays off.

Cпецификация
  • https://www.siemens.com/specifications

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSiemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_M_24kV
  • Тип продукцииMV switchgear
  • Группа продукцииAir-insulated switchgear for primary distribution systems
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2018-03-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНSwitchgear systems
  • Код ССКПУ ООН39121105
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Описание Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Код CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Номер OmniClass23-35 31 31 11
  • Наименование OmniClassDistribution Switchgear
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution