Опубликуйте свои продукты
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Nippu is a stackable table for lecture rooms and multifunctional interiors. Thanks to the ingenious frame construction the table provides plenty of space for each person sitting at the table, even when they are arranged in groups. Nippu is easy to gang tightly into rows or against each other, which enables different kinds of formations. The table tops are quickly and easily snapped off without any tools. The table tops and frames can be also transported and stored in carts. There is also available a modesty panel, which can be fixed on or inside the frame.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNippu
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииDesks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)745
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Описание Uniclass 2015Office tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Номер OmniClass23-21 13 00
    • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS