Опубликуйте свои продукты
Portal
Portal
Portal
Portal
    Moelven Modus

    Portal

    The uniqueness of the door portal is that it opens inwards but incorporating the outside in the closed position. The frame is hidden behind the panel sheets in the front for a smoother appearance. The portal is provided as standard with 10 x 21 M door leaf. The door leaf can be provided in glass or compact and still reach up to 35 dB noise reduction.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаportal
    • Тип продукцииSystem walls
    • Группа продукцииPartition walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Стена
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015EF_25
    • Описание Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 11
    • Наименование OmniClassFixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes