Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
moencommercial/products/74b4ab91-03e8-44dc-9dc8-b66ef582207d
Главная страница
Категории
Сантехника
Дополнительные принадлежности для ванной
9349EP15 Commercial Chrome Handheld Shower
Доступно в Соединенные Штаты
Moen Commercial
Отслеживать
9349EP15 Commercial Chrome Handheld Shower
Features
handheld shower includes integral double check valves for backflow protection
single function with non–positive pause
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
moen-1042
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Sanitary Components
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2015-08-14
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://pro.moen.com/products/9349EP15
Техническое описание
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/9349sp.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Загрузить
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Загрузить
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Загрузить
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Загрузить
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Загрузить
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
Загрузить