Custom fire design has never been simpler. These kits come ready to burn… just add the veneer. Whether that’s tile, granite, stone, stucco, or whatever else you can dream up! High BTU Crossfire Brass Burners come standard.
Available Sizes:
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 48" x 30" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 55" x 32" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 60" x 36" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 67" x 32" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 72" x 42" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 76" x 32" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 86" x 32" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 96" x 36" |
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |