Опубликуйте свои продукты
Mora Inxx Shower System S5
Mora Inxx Shower System S5
    Mora Armatur

    Mora Inxx Shower System S5

    Head shower set with energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min. Shower hose, 1750mm, in metal. Chrome. RSK 8180922 NRF 4294164 LVI 6561059 The every-day's stress and musts will literally rinse off of you with Mora Inxx Shower system. With its clean lines and strict unites form and function in an uncompromising manner. The big takduschen of 250 mm spread the water generously over the body and conveys a strong feeling - that will last. Calc system makes sure you do not need to bother with nozzles that chalices again.
    Cпецификация
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal 1750 mm, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка130008
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииMORA INXX II Concealed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1216
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа