Опубликуйте свои продукты
Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

The S6336A one-piece fiberglass roll-in shower stall is constructed of two distinct layers of fiberglass reinforced composite, reinforced with an intermediate layer of polyester spray core, and finished with an unsaturated polyester gel coat. This ANSI, CA Title 24, Washington Administrative Code (WAC), and ADA compliant shower stall is durable, crack and chip resistant, and can be easily installed in commercial and residential environments.

  • One-piece ADA, ANSI, and CA Title 24 compliant roll-in-type shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 33-1/4” Clear floor space
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Cпецификация
  • Shower Stall:

    Model: No. S6336A

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 78-1/2 inches high

    Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

    Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаs6336a
  • Тип продукцииANSI A - ADA - CA Title 24
  • Группа продукцииS6334A
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)78.5
  • Ширина (дюймы)63
  • Глубина (дюймы)36
Связанные
  • Основной материалСтекловолокно
  • Вспомогательный материалСтекловолокно
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки