Опубликуйте свои продукты
Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5
    Mora Armatur

    Mora Rexx Shower System S5

    Head shower set with easy-clean anti-limescale system. Shower hose 1750 mm, in metal. Energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min. Chrome. RSK 8180925 NRF 4294157 LVI 6561053 VVS 737801204 Mora Rexx is the essence of Scandinavian design and functionality. Minimalism and simplicity characterise this product line. Its innovation lies in its precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. This generous shower includes a wide overhead shower head and a practical hand shower, both with an anti-limescale system.
    Cпецификация
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка130014
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииMora Rexx
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1216
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа