Опубликуйте свои продукты
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
    Mora Armatur

    Mora Rexx Shower set S5

    Shower set with anti-limescale system. Energy and water saving hand shower 9 l/min. Adjustable wall bracket for existing holes. Chrome. RSK 8932177 NRF 4294585 LVI 6569455 VVS 737803504 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful shower system with built-in intelligent function.
    Cпецификация
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка130190
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииMora Rexx
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)20
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.82
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures