Опубликуйте свои продукты
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
    Mora Armatur

    Mora Cera Shower Kit

    Shower kit with safety mixer, 160 c/c, and shower set. With diverter, soap dish and shower hose in metal. Safety mixer out of 4MS approved brass. Energy class A. Chrome. RSK 8344148 241700 150 c/c. Energy class A. Chrome. RSK 8344207 NRF 4290296 LVI 6360650 VVS 722703804 241700.DB Incl. s-connection (2x701001). Chrome. A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Cпецификация
    • Mora Cera shower mixer MA No. 241000 Compensates for temperature and pressure fluctuations Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C With Eco-function Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden Mora Cera shower S5 MA No. 130316 Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With soap dish With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes With Easy-Clean anti-limescale system Optional connection with/without air mixture Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка241300
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииMora Cera
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)274
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа