Опубликуйте свои продукты
Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout
Mora Armatur

Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout

Kitchen mixer with low spout, soft closing function and eco-function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8318200 LVI 6261202 VVS 705942104 245001 Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. RSK 8318201 NRF 4290178 In today’s families, the kitchen is a space for socialising and creativity. A modern kitchen mixer must look good, work perfectly and promote a high level of hygiene and safety. That’s why Mora Cera offers the things that everyone wants in their kitchen: thoughtfulness and quality time.
Cпецификация
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 110°. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø32-37 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка245000
  • Тип продукцииKitchen Mixers
  • Группа продукцииMora Cera
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Швеция