Опубликуйте свои продукты
Mora Cera K2 Kitchen Mixer low spout with dish washer valve
Mora Cera K2 Kitchen Mixer low spout with dish washer valve
    Mora Armatur

    Mora Cera K2 Kitchen Mixer low spout with dish washer valve

    Kitchen mixer with low spout, soft closing function and dish washer valve. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8318202 LVI 6261201 245031 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome. RSK 8318203 NRF 4290179 In today’s families, the kitchen is a space for socialising and creativity. A modern kitchen mixer must look good, work perfectly and promote a high level of hygiene and safety. That’s why Mora Cera offers the things that everyone wants in their kitchen: thoughtfulness and quality time.
    Cпецификация
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 110°. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø34-37 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка245030
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииMora Cera
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа