Опубликуйте свои продукты
Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower
Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower
    Mora Armatur
    Архив

    Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower

    Basin mixer with economy aerator, soft closing function and selfclosing handshower. Adjustable flow control and temperature limiter. With turbo function and Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8277657 263006.CA Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. RSK 8277656 An elegant and strict mixer expressing usability, beauty and durability. Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. – A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Cпецификация
    • With Self-closing hand shower, wall bracket and hose. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Hole diameter Ø34-37 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка263006-TT
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMora One
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)58
    • Глубина (мм)105
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures