Опубликуйте свои продукты
Mora One Basin Mixer with extended base
Mora One Basin Mixer with extended base
    Mora Armatur
    Архив

    Mora One Basin Mixer with extended base

    Basin mixer with extended base. Economy aerator and soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. With Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8277658 263081.45CA Coal RSK 8277852 263091.CA with pushdown valve and Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. RSK 8277659 An elegant and strict mixer expressing usability, beauty and durability. Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. – A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Cпецификация
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка263081-CA
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMora One
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)330
    • Ширина (мм)58
    • Глубина (мм)155
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures