Опубликуйте свои продукты
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II sharp Kitchen mixer

    With its durable chrome finish and strong personality, the INXX II sharp kitchen mixer makes a stylish, contemporary statement in your kitchen. The mixer has been tested and approved according to current building regulations and is energy-efficient, which means it reduces water and energy use without compromising on comfort.

    About the collection INXX II is an elegant, timeless collection in a palette of carefully selected colours. Offering a combination of high quality, sober design and outstanding comfort, this is the ultimate collection. 

    Chrome art.no 272051.CA RSK 8311245 NRF 4290501                                                                                                                                       Matte black art.no 272051.12CA RSK 8311246 NRF 4290502                                                                                                                      Matte white art.no 272051.22CA RSK 8311247 NRF 4290503                                                                                                                          Matte grey  art.no 272051.44CA RSK 8311248 NRF 4290504                                                                                                                  Polished brass  art.no 272051.60CA RSK 8311249 NRF 4290505                                                                                                           Brushed brass art.no: 272051.62CA RSK 8311251 NRF 4290506                                                                                                          Brushed nickel: art.no 272051.76CA RSK: 8311252 NRF: 4290507



    Cпецификация
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm




    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка272051
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииMora Inxx
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)306
    • Ширина (мм)103
    • Глубина (мм)230
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2.468
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
    • Код ССКПУ ООН47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа