Опубликуйте свои продукты
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
    Mora Armatur

    MORA INXX II Towel bar single

    Sharp lines, beautiful finishes and robust construction combine in the Mora towel hanger. 

    Easy to install and with Mora Armatur’s trademark quality to keep it looking crisp, the hand towel hanger is an iconic extension of the Mora range. Choose form rich polished or brushed brass, neutral matte black or white and high-shine chrome. 

    Chrome. Art.no: 521054 RSK 8755028 NRF 4294349 LVI 5778242 EAN 7391887258619                                                                          Matte black. Art.no: 521054.12 RSK 8755029 NRF 4294351 LVI 5778242 EAN 7391887258626                                                                Matte white. Art.no: 521054.22 RSK 8755032 NRF 4294354 LVI 5778246 EAN 7391887258633                                                           Polished brass. Art.no: 521054.60 RSK 8755030 NRF 4294352 LVI 5778244 EAN 7391887258640                                                      Brushed brass. Art.no: 521054.62 RSK 8755031 NRF 4294353 LVI 5778245 EAN 7391887258657

    Cпецификация
      • With screw and plug
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка521054
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииMora INXX II
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)48
    • Ширина (мм)93
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вДания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.91
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Описание Uniclass 2015Holders and hooks
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа