Опубликуйте свои продукты
Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150
Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150
    Mora Armatur
    Архив

    Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150

    Basin mixer with soft-close mechanism and ECO flow. Soft PEX flat end Ø10 mm with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning. 4MS approved lead free brass. Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s foot valve. Spout projection 128 m. Approved by the Rheumatism Association in Sweden.

    Chrome.
    RSK 8325248 NRF 4290077

    Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.

    Cпецификация
      • ESS (energy saving system) 
      • Ceramic cartridge with soft closing function 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Flow limiter without air admixture, maximum flow 9–11 l/min at 300 kPa
      • Flexible connection tubes in stainless steel braided Soft PEX® flat end Ø10 mm, with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning
      • Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s foot valve. Spout projection 128 mm
      • Approved by the Rheumatism Association in Sweden 
      • Lead Free material 
      • Hole diameter Ø28-37 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка733010-CL
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMora MMIX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)290
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)4.408
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
    • Код ССКПУ ООН47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Похожие продукты

    3.4 из 5 звезд 3.4 (88)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (52)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (33)