Опубликуйте свои продукты
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
    Mora Armatur

    LAVA X Bathtub

    MORA LAVA X

    Create a sense of serene luxury with the LAVA Freestander Bath X. The sleek, clean lines of this bath combine with a tactile, smooth finish to create a minimal aesthetic that enhances and lifts your bathroom to new levels of refinement. It comes with a matching wash basin for a coherent contemporary look.

    About the collection

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Art.no: 951010.12

    Cпецификация
      • Freestanding bathtub in mineral composite
      • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
      • Pre-installed black bottom valve
      • Discrete integrated overflow
      • Volume: 260 l
      • Weight: 138 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка951010-12
    • Тип продукцииX Collection
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)620
    • Ширина (мм)820
    • Глубина (мм)1670
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)168
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011381
    • Название ETIMBathroom furniture set
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Описание Uniclass 2015Bathing
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units

    Доступно в регионах:

    Европа