Опубликуйте свои продукты
MARE I Medium, bathtub
MARE I Medium, bathtub
MARE I Medium, bathtub
    Mora Armatur

    MARE I Medium, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    Stillness is the word that springs to mind with the Mare I. Its contemporary, freestanding form is as much a work of art as it is a place to relax. A symmetrical bath, with a centre plug and modern 3 cm thick edge, it comes in two sizes, with an overflow that’s been designed to minimise water staining. 

    Article number: 951102

    Cпецификация
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended - for bathing comfort at both sides
      • Weight: 47 kg
      • Volume: 250 l
      • Pre installed white waste
      • Discrete integrated overflow
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка951102
    • Тип продукцииX Collection
    • Группа продукцииWash Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)812
    • Глубина (мм)1676
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)47
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Описание Uniclass 2015Bathing
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа