Опубликуйте свои продукты
LAVA I Wash basin
LAVA I Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA I Wash basin

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    An attractive round freestanding basin that can be styled into modern or more classic bathrooms. Made from a mineral composite material that feels welcoming and tactile.

    Article number: 952001

    Cпецификация
      • Ø 420 mm
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Weight: 5 kg
      • Heigth: 160 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка952001
    • Тип продукцииX Collection
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment