Опубликуйте свои продукты
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
    Mora Armatur

    LAVA III Wash basin - medium

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952007

    Cпецификация
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 171 mm
      • Weight: 11 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка952007
    • Тип продукцииX Collection
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)171
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)350
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment