Опубликуйте свои продукты
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA IX Wash basin

    MORA LAVA IX

    The LAVA Wash Basin IX is the perfect complement to our LAVA Freestander Bath IX, with the same geometric, three-dimensional exterior and seamless, flowing interior lines.

    About the collection

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    mooth and elegant, the LAVA Wash Basin X combines effortlessly with the Mora Freestander Bath X. Its proportions are welcoming and contemporary with a minimal silhouette that works with a multitude of styles.

    About the collection

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    Article number: 952009.22

    Cпецификация
      • Mineral composite with a textural form
      • Width: 560 mm
      • Deep: 370 mm
      • Height: 150 mm
      • Basin waste sold seperately
      • Weight: 11 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка952009-22
    • Тип продукцииX Collection
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)370
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа