Опубликуйте свои продукты
AC-62 Door Double Opening Outwards
Morad

AC-62 Door Double Opening Outwards

The AC-62 is an insulated system intended for external construction: windows, doors,

showcases. It is possible to produce sliding and automatic doors,

windows that open both inwards and outwards, as well as revolving,

accordion and bent structures. Two aluminum profiles are connected with a

thermal break, creating a profile with a frame width of 62 mm and a

window sash width of 70 mm. The width of the profiles and their

structure ensures very good strength and thermal parameters while

maintaining a low price of the system.

Cпецификация
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT:   Uw = 1,14 W/(m²K)
    • SPECIFIC ACOUSTIC INSULATION INDEX:   Rw = 33dB
    • RESISTANCE TO WIND LOAD:   C5
    • WATERPROOF:  E1500
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаac-62-door-double-opening-outwards
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииAC-62
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-20
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)62
Ссылки
Связанные
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003534
  • Название ETIMExterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Наименование OmniClassAluminum Doors

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка