System MP-52 Ventilation Grilles
Application: The MP-52 system by Morad is a modern solution designed for the enclosure of ventilation openings, such as air intakes and outlets. Thanks to its construction, it ensures effective air circulation and an aesthetic finish for building facades.
Construction and parameters:
Material: Aluminium profiles with ML-52 type louvre blades, characterized by high resistance to weather conditions.
Louvre spacing: 52 mm
Visual cross-section: 71%
Free area: 58%
Maximum grille area: 5 m²
Maximum span without reinforcing crossbar: 800 mm
Mounting: MP-52 grilles can be mounted in several ways:
Grilles are standardly equipped with an insect mesh, protecting against insects.
Colours: Grilles are available in raw finish or powder-coated in any colour from the RAL palette, allowing them to match the building's aesthetics.
Application in construction: The MP-52 system is used in residential, commercial and public buildings where effective ventilation combined with an aesthetic facade appearance is required.
Thanks to its solid construction and high-quality materials, MP-52 ventilation grilles ensure long-term use and ease of maintenance.
Additional information and detailed technical data are available on the manufacturer's website: Morad – Aluminium Systems
Доступно в регионах:
| Европа | Азия | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Багамы | Алжир |
Аландские острова | Армения | Гаити | Египет |
Албания | Афганистан | Гренландия | Кения |
Андорра | Грузия | Доминиканская Республика | Ливия |
Беларусь | Иордания | Канада | Марокко |
Бельгия | Ирак | Куба | Тунис |
Болгария | Иран | Соединенные Штаты Америки | |
Босния и Герцеговина | Йемен | Ямайка | |
Великобритания | Казахстан | ||
Венгрия | Катар | ||
Германия | Киргизия | ||
Гернси | Китай | ||
Гибралтар | Кувейт | ||
Греция | Монголия | ||
Дания | Объединенные Арабские Эмираты | ||
Джерси | Оман | ||
Ирландия | Пакистан | ||
Исландия | Саудовская Аравия | ||
Испания | Сирия | ||
Италия | Таджикистан | ||
Кипр | Туркменистан | ||
Латвия | Турция | ||
Литва | Узбекистан | ||
Лихтенштейн | |||
Люксембург | |||
Мальта | |||
Молдова | |||
Монако | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
о-в Мэн | |||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Россия | |||
Румыния | |||
Сан-Марино | |||
Северная Македония | |||
Сербия | |||
Словакия | |||
Словения | |||
Украина | |||
Фарерские о-ва | |||
Финляндия | |||
Франция | |||
Хорватия | |||
Черногория | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Шпицберген | |||
Эстония |