System SOLIS ML-92 Louvres
Application: The SOLIS ML-92 system by Morad is designed as a screen for technical equipment, such as air conditioning units or fans, while providing a modern facade appearance. Thanks to its construction, it enables effective air circulation and sun control, contributing to improved thermal comfort inside buildings.
Construction and technical parameters:
Louvre shape: "Z"-shaped profile
Louvre spacing: 92 mm
Visual cross-section: 73%
Free area: 37%
Maximum sub-structure span: 1200 mm for 600 Pa load
Profile length: Standard 6000 mm, customizable on order
The "Z"-shaped louvres provide a modern appearance and an optimal balance between light transmission and privacy. This makes the ML-92 system well suited to a variety of architectural projects, combining functionality with aesthetics.
Mounting: The SOLIS ML-92 system features simple and fast installation thanks to dedicated mounting brackets. Louvres can be installed both vertically and horizontally, depending on project requirements. The system's flexibility allows it to be adapted to various structural and aesthetic solutions.
Colours: Aluminium profiles available in the full RAL colour palette, in raw or anodised finish, allowing the system to be matched to individual project aesthetics. High-quality surface finishing ensures durability and weather resistance.
Application in construction: The SOLIS ML-92 system is used in commercial, industrial and public buildings, where combining functionality with modern design matters. Thanks to high-quality materials and precise workmanship, this system enhances the functional and aesthetic value of buildings while providing effective protection and ventilation for screened equipment.
Additional information and detailed technical data are available on the manufacturer's website: Morad – Aluminium Systems
Доступно в регионах:
| Европа | Азия | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Багамы | Алжир |
Аландские острова | Армения | Гаити | Египет |
Албания | Афганистан | Гренландия | Кения |
Андорра | Грузия | Доминиканская Республика | Ливия |
Беларусь | Иордания | Канада | Марокко |
Бельгия | Ирак | Куба | Тунис |
Болгария | Иран | Соединенные Штаты Америки | |
Босния и Герцеговина | Йемен | Ямайка | |
Великобритания | Казахстан | ||
Венгрия | Катар | ||
Германия | Киргизия | ||
Гернси | Китай | ||
Гибралтар | Кувейт | ||
Греция | Монголия | ||
Дания | Объединенные Арабские Эмираты | ||
Джерси | Оман | ||
Ирландия | Пакистан | ||
Исландия | Саудовская Аравия | ||
Испания | Сирия | ||
Италия | Таджикистан | ||
Кипр | Туркменистан | ||
Латвия | Турция | ||
Литва | Узбекистан | ||
Лихтенштейн | |||
Люксембург | |||
Мальта | |||
Молдова | |||
Монако | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
о-в Мэн | |||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Россия | |||
Румыния | |||
Сан-Марино | |||
Северная Македония | |||
Сербия | |||
Словакия | |||
Словения | |||
Украина | |||
Фарерские о-ва | |||
Финляндия | |||
Франция | |||
Хорватия | |||
Черногория | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Шпицберген | |||
Эстония |