Опубликуйте свои продукты
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT
    Mueller Steam Specialty

    Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Series 101MAT Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

    Cпецификация
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка101MAT-Silent-Check-Valves
    • Тип продукцииSpecialty Products
    • Группа продукцииSilent Check Valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНBall check valves
    • Код ССКПУ ООН40141618
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Описание Uniclass 2015Check valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Номер OmniClass23-27 31 19
    • Наименование OmniClassCheck Valves
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING