Опубликуйте свои продукты
Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP
Mueller Steam Specialty

Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Series 103MAP class 250 cast iron standard wafer silent check valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge. Maximum temperature rating 500psi at 150 degrees F.

Cпецификация
  • Features

    • Spring closes the disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Mating surfaces of the disc and seat are hand lapped for best possible sealing
    • Disc is fully guided at top and bottom to insure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at .5 psi
    • Disc opens 1/3” per inch of line size, greater than similar competitive products, for enhanced flow
    • Bodies are designed to accommodate 110% flow of equivalent pipe size
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка103MAP-Silent-Check-Valves
  • Тип продукцииSpecialty Products
  • Группа продукцииSilent Check Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall check valves
  • Код ССКПУ ООН40141618
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING