Опубликуйте свои продукты
Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS
Mueller Steam Specialty

Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Designed for chemical processes applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers, and other similar applications. Class 150.

Cпецификация
  • Features

    • Sizes 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 ‒ 80 mm)
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка125-SS-Basket-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииBasket Strainers - Simplex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки