Опубликуйте свои продукты
Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A
Mueller Steam Specialty

Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Series 15A Class 150 Quick-Acting Line Blinds are designed for applications that require positive visual indication of line closure and opening.


Cпецификация
  • Features

    • Rating: 285 psi at 100°F
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Designed for quick and easy installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка15A-Line-Blinds
  • Тип продукцииSpecialty Products
  • Группа продукцииLine Blinds
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSwing check valves
  • Код ССКПУ ООН40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING