Опубликуйте свои продукты
Class 1500 Carbon Steel Unibody Chexter Tilting Disc Check Valves - 1607
Mueller Steam Specialty

Class 1500 Carbon Steel Unibody Chexter Tilting Disc Check Valves - 1607

Series 1607 Class 1500 Carbon Steel Unibody Chexter Tilting Disc Check Valves are recommended for use in higher temperature or pressure applications.


Cпецификация
  • Features

    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1607-Check-Valve
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииCheck Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSwing check valves
  • Код ССКПУ ООН40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING