Опубликуйте свои продукты
Class 300 Ductile Iron Screwed End Y Strainer - 251-DI
Mueller Steam Specialty

Class 300 Ductile Iron Screwed End Y Strainer - 251-DI

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 300.

Cпецификация
  • Features

    • Gasketed cap allows easy disassembly and assembly
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Screwed end Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка251-DI-Y-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииY Strainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПрочее
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers