Опубликуйте свои продукты
Class 125 Cast Aluminum Screwed End Y Strainers - 451
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Aluminum Screwed End Y Strainers - 451

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 125.

Cпецификация
  • Features

    • Has a gasketed cap for easy disassembly and assembly
    • Sizes 1⁄4 in. – 4 in. (6 – 100 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Aluminum body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка451-Y-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииY Strainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit