Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
mueller-steam-specialty/products/b1af0749-08b9-4d04-b0e8-5e9bfd02173a
Главная страница
Категории
Сантехника
Сантехника
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Доступно в Соединенные Штаты
Mueller Steam Specialty
Отслеживать
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Designed for cooling water, seawater, hot water systems and other similar applications. These strainers are especially suited for medium or coarse straining.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
1 1/4 to 24 in. (32 to 600mm)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
6190
Тип продукции
Strainers
Группа продукции
Basket Strainers - Simplex
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2016-05-04
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.muellersteam.com/product_full.asp?pid=6190&ref=1
Инструкции по монтажу
http://media.wattswater.com/1915979.pdf
Техническое описание
http://media.wattswater.com/ES-MS-165_166DI.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Cast iron
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Сантехника
Классификация IFC
Фильтр
Название по ССКПУ ООН
Filters
Код ССКПУ ООН
401615
Код Uniclass 2015
Pr_65_57_96
Описание Uniclass 2015
Water filters and strainers
Код CSI MasterFormat 2014
40 05 89.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Basket Strainers for Process Service
Номер OmniClass
23-27 55 29
Наименование OmniClass
Liquid Strainers
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Mueller Steam Specialty
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185
Загрузить
Mueller Steam Specialty
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Загрузить
Mueller Steam Specialty
Class 125 Suction Diffusers - 1011
Загрузить
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758
4.8
(
11
)
Загрузить
Mueller Steam Specialty
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604
Загрузить
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV
5.0
(
5
)
Загрузить