Опубликуйте свои продукты
Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625

Used extensively to protect displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices. Class 125.


Cпецификация
  • Features

    • Compact design with short face-to-face dimensions allow for installation in tight spaces
    • Protects displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices with minimum 2-to-1 Open Area Ratio per AWWA requirements
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 8 in. (40 – 200 mm)
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка625-Turbine-Meter-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииTurbine Meter Strainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers