Опубликуйте свои продукты
Locxend Grooved End Control Chek Valves - 722G
Mueller Steam Specialty

Locxend Grooved End Control Chek Valves - 722G

Designed for installation in pump discharge grooved end piping systems where it performs triple duty. It acts as a spring loaded silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve.


Cпецификация
  • Features

    • Position indicator ensures accurate and repeatable balancing through disc positioning in throttling service
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water ha mmer
    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge grooved end piping systems
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка722G-Check-Valve
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииCheck Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSwing check valves
  • Код ССКПУ ООН40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING