Опубликуйте свои продукты
Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 74
Mueller Steam Specialty

Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 74

Series 74 Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves are designed for use with liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.


Cпецификация
  • Features

    • Buna-N elastomer seats
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка74-Sure-Check-Valves
  • Тип продукцииSpecialty Products
  • Группа продукцииSure Check™ Check Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers