Опубликуйте свои продукты
Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G
Mueller Steam Specialty

Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Designed for installation in grooved end piping systems. Used extensively to strain foreign matter from pipe lines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.

Cпецификация
  • Features

    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Self cleaning by opening the plug or valve connected to the blow off outlet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка758G-Y-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииY Strainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers