Опубликуйте свои продукты
Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE
Mueller Steam Specialty

Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. These are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. Well suited for long service in high pressure and temperature applications. Class 150.

Cпецификация
  • Features

    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 24 in. (15 ‒ 600 mm)
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка781-WE-Y-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииY Strainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки