Опубликуйте свои продукты
Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA
Mueller Steam Specialty

Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include: cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service and other similar applications.

Cпецификация
  • 3/4 to 3 in. (20 to 80mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка791SA-Duplex-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииBasket Strainers - Duplex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers