Опубликуйте свои продукты
Class 250 Ball-Plex Aluminum Bronze Screwed End Duplex Strainers - 794SB
Mueller Steam Specialty

Class 250 Ball-Plex Aluminum Bronze Screwed End Duplex Strainers - 794SB

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and other similar applications. Class 250.


Cпецификация
  • Features

    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket designed to ensure minimum pressure drop
    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Sizes 3⁄4 in. – 3 in. (20 – 75 mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка794SB-Duplex-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииBasket Strainers - Duplex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers