Опубликуйте свои продукты
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Screwed End Y Strainers with Screwed Cap - 861
Mueller Steam Specialty

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Screwed End Y Strainers with Screwed Cap - 861

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. These are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. They are well suited for long service in high pressure and temperature applications. Class 600.

Cпецификация
  • Features

    • Cast Carbon Steel, Carbon-Moly, or Chrome-Moly body and 304 Stainless Steel screen that is locked securely in place to stop sediment bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Straight threaded, gasketed cap is used for easy disassembly and assembly
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка861-Y-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииY Strainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки