Опубликуйте свои продукты
NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)
Navien

NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)

• Super condensing efficiency

• Patented compact stainless steel fire tube heat exchanger

• PVC exhaust venting capable: 2" up to 60'; 3” up to 150’

• ½" Gas pipe up to 24' (Subject to local code)

• TDR 10:1

• Advanced user interface and controls

Cпецификация
  • Model NFB-175 | NFB-200

    Heating Capacity 17,500-175,000 BTU/H:19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Height 27.6"

    Width 17.3"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 123 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 80 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNFB-Series-Boilers
  • Тип продукцииBoilers, Residential, Commercial
  • Группа продукцииLegacy Condensing Boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-17
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры